LEYG25MEA-30C
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEYG 전동 액추에이터/가이드 부착 로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/leyg/leyg_e_asmtab.prj},{NB=LEYG25MEA-30C(0_0_0)},{SIZE=25},{BEAR=M},{DIRECTION=},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{GUIDE=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{DA=20},{EB=85},{EH=103},{EV=52.5},{FA=11},{FB=14.5},{G=5.4},{GA=40.5},{J=31.0},{K=29},{M=34.0},{NA=M5x0.8},{NB1=8},{NC=6.5},{OA=M6x1.0},{OB=12},{P=80},{Q=18},{S=30},{T=95},{U=7.0},{V=42.0},{X=54},{XA=4},{XB=5},{Z=8.5},{ST=20},{W1=63.4},{W2=59.6},{X1=85.4},{X2=81.6},{WB1=103.9},{WB2=100.1},{XB1=125.9},{XB2=122.1},{LXC1=88.5},{PPATH=leyg_e/assembly/leyg_e_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEYG_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Guide Rod Type
BOM
LEYG25MEA-30C
치수
25
25
베어링 종류
(M) 미끄럼 베어링
(L) 볼부시 베어링
(M) 미끄럼 베어링
(L) 볼부시 베어링
Motor mounting position
(-) Top mounting
(D) In-line
(-) Top mounting
(D) In-line
모터 종류
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
상당 리드
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
스트로크
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
코멘트
-
모터 옵션
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
가이드 옵션
(-) 없음
(F) 그리스 유지기구 부착
(-) 없음
(F) 그리스 유지기구 부착
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
액추에이터 케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
Controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
Interface (Communication protocol/Input/Output)
N/A
N/A
Axis
N/A
N/A
설치지지형식
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성