카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RF35X
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rf_x_xe.prj},{NB=RF35X},{IDNR=RF_X},{D2=35.000},{B=43.000},{M=28.000},{O=37.700},{D1=80.000},{F=125.000},{L=165.000},{GL=56.000},{K=56.000},{J=46.000},{C=61.000},{E=17.000},{A=57.150},{G=M36x2},{SW=50.000},{SR=23000},{SA=9500},{ALFA=15},{PESO=1600},{DD2=36.000},{GN=33.835},{XE=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Rodobal
Description
RF-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Bill of material
RF35X
Bearing bore
35.000
35.000
mm
Inner ring width
43.000
43.000
mm
Thickness
28.000
28.000
mm
Plane
37.700
37.700
mm
Housing diameter
80.000
80.000
mm
Axis
125.000
125.000
mm
Overall dimension
165.000
165.000
mm
Threaded portion
56.000
56.000
mm
Diameter
56.000
56.000
mm
Diameter
46.000
46.000
mm
Hole position
61.000
61.000
mm
Wrench flat height
17.000
17.000
mm
Inner ring diameter
57.150
57.150
mm
Thread
M36x2
M36x2
Wrench flat
50.000
50.000
mm
Radial static
23000
23000
Axial static
9500
9500
Angle
15
15
°
Weight
1600
1600
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성