카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
MDS-2012
Nippon Pulse Motor (USA)
Miniature AC Servomotor
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/miniature_ac_servomotor/mdsmdh20_asmtab.prj},{NB=MDS-2012},{PN=MDS-2012},{BD=20.0},{BL=37.5},{MAXT=0.09},{RT=0.030},{CST=0.026},{MAXS=3000},{RS=1500},{MAXER=Incremental: 72,000 / Absolute: 262,144 (18 bit)},{IP=24.000},{PP=10.000},{PPR=62.000},{PAC=4.300},{RAC=1.200},{VC=2.500},{TC25=0.024},{LAR25=2.200},{LAI=0.790},{RP=10.000},{MOI=1.200},{PRLFR=44.000},{PALFA=22.000},{LRPD=35.700},{MASS=0.100},{SH=100 x 100 x 5 Aluminum},{PPATH=parts/mdsmdh20/mdsmdh20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
MDS/MDH-20 - Miniature AC Servomotor
Bill of material
MDS-2012
Part No.
MDS-2012
MDS-2012
Body Diameter
20.0
mm
Body Length
37.5
37.5
mm
Max Torque
0.09
0.09
Nm
Rated Torque
0.030
0.030
Nm
Continuous Stall Torque
0.026
0.026
Nm
Max Speed
3000
rpm
Rated Speed
1500
rpm
Max Encoder Resolution
Incremental: 72,000 / Absolute: 262,144 (18 bit)
P/R
Input Power (driver input)
24.000
DCV
Peak Power
10.000
10.000
W
Peak Power Rate
62.000
62.000
kW/s
Peak Armature Current
4.300
4.300
Arms
Rated Armature Current*
1.200
1.200
Arms
Voltage Constant
2.500
2.500
V/krpm
Torque Constant (at 25 C)
0.024
0.024
Nm/Arms
Line Armature Resistance (at 25 C)
2.200
2.200
Ω
Line Armature Inductance
0.790
0.790
mH
Rotor Poles
10.000
P
Moment of Inertia (J)
1.200
1.200
g�cm2
Permissible Radial Load (Fr)
44.000
N
Permissible Axial Load (Fa)
22.000
N
Load Reference Point Distance
35.700
35.700
mm
Mass
0.100
0.100
kg
Standard Heatsink
100 x 100 x 5 Aluminum
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성