Michaud Chailly B7-BAA-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_baa.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BAA-20},{REF=B7-BAA-20},{D1=20},{D2=33.5},{D3=6.6},{D4=11},{L1=50},{L2=23},{L3=14},{E1=38},{SW=4},{R1=2},{V1=M6},{MASSE=0.1},{INFOS=INFOTEXTE},{L8=34.000},{L9=10.000},{LVIS=20.000},{INFO1=b7baa.txt},{WEB=WWW},{L4=7.000},{L5=2.500},{L6=9.300},{L7=2.000},{H1=18.000},{H2=22.000},{D5=10.000},{DVIS=6},{LTV=5.000},{HD=1.600},{PPATH=b7_baa/b7_baa_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-BAA - Bride d'arbre appliqué
Nomenclature
Michaud Chailly B7-BAA-20
Partnumber
B7-BAA-20
B7-BAA-20
D1
20
20
mm
D2
33.5
33.5
mm
D3
6.6
6.6
mm
D4
11
11
mm
L1
50
50
mm
L2
23
23
mm
L3
14
14
mm
E1
38
38
mm
SW
4
4
mm
R1
2
2
mm
V1
M6
M6
MASSE
0.1
0.1
Kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성