카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - TFHC 05 - 1238091
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/tfhc05.prj},{NB=lypsis_tfhc_05_1238091},{CODE=1238091},{D=10.0},{L=12},{P=1.50},{A=90},{DK=20-22.4},{K=5.5-6.2},{S=6.0},{T=4.4-3.6},{B=26-32},{DKMAXI=22.400},{KMAXI=6.200},{TMAX=4.400},{B1=26.000},{B2=32.000},{L1=5.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 240
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
Nomenclature
LYPSIS - TFHC 05 - 1238091
Code Article
1238091
1238091
D
10.0
10.0
mm
L
12
12
mm
P
1.50
1.50
mm
A - Data Detection
90
°
DK maxi
20-22.4
20-22.4
mm
K maxi
5.5-6.2
5.5-6.2
mm
S
6.0
6.0
mm
t
4.4-3.6
4.4-3.6
mm
b
26-32
26-32
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성