카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1317.308X30
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1317.prj},{NB=K1317.308X30},{GR=3},{D=18.0},{D1=23.6},{D2=24.9},{H=54.7},{H1=12.1},{H2=44.0},{H3=77.0},{H4=73.5},{A=81.5},{A1=94.0},{B=14.2},{L=30},{ZZ=20},{GEW=0.2700},{EAN=4059245330867},{NDM=8.000},{XA=76.800},{XB=64.800},{XC=209.000},{XD=269.700},{XE=16.200},{XF=6.300},{XG=6.100},{XH=49.000},{XI=9.900},{XJ=200.000},{XK=6.500},{XL=40.100},{XM=18.800},{XN=15.800},{XO=58.500},{XP=62.300},{XQ=12.700},{XR=66.400},{XS=74.200},{XT=4.600},{XU=62.400},{XV=10.800},{XW=7.100},{XX=64.000},{XY=5.900},{XZ=8.700},{XA1=4.900},{XB1=14.200},{XC1=10.300},{XD1=1.500},{XE1=8.400},{XF1=0.600},{XG1=13.500},{XH1=4.300},{XI1=3.000},{XJ1=9.900},{XK1=0.400},{XL1=0.100},{XM1=9.200},{XN1=8.000},{XO1=0.800},{XP1=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1317 - Clamping lever with external thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
Bill of material
K1317.308X30
Order number
K1317.308X30
K1317.308X30
Size
3
3
Thread
M8
M8
mm
Diameter
18.0
18.0
mm
Diameter
23.6
23.6
mm
Diameter
24.9
24.9
mm
height
54.7
54.7
mm
height
12.1
12.1
mm
height
44.0
44.0
mm
height
77.0
77.0
mm
height
73.5
73.5
mm
distance
81.5
81.5
mm
Length
94.0
94.0
mm
width
14.2
14.2
mm
Length
30
30
mm
No. of teeth
20
20
Approx. weight
0.2700
0.2700
kg
Description
정보
Infotext
Technical advice
정보
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245330867
4059245330867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성