카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0756.120X75
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/06150.prj},{NB=K0756.120X75},{BESTKIPPUSA=K0756.120X75},{AUSF=fester Knebel},{LX=0},{L1=75},{D1=M 20},{D2=30},{D3=16},{D4=15.5},{L2=28},{L3=140},{L5=55},{Z2=14.0},{GEW=0.4756},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245040582},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{FR=0.000},{XA=13.000},{XB=5.500},{XC=14.400},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0756 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
Bill of material
K0756.120X75
Order No.
K0756.120X75
K0756.120X75
version
fixed T-bar
fixed T-bar
displacement of movable toggle
mm
Length
75
75
mm
threaded hole
M 20
M 20
mm
external diameter
30
30
mm
diameter of toggle
16
16
mm
diameter
15.5
15.5
mm
Length
28
28
mm
length of toggle
140
140
mm
Length
55
55
mm
distance
14.0
14.0
mm
Approx. weight
0.4756
0.4756
kg
Drawing
정보
Drawing views
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245040582
4059245040582
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성