카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0445.1362715
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28004.prj},{NB=K0445.1362715},{D=36.0},{D2=21},{L=8.5},{L1=13.5},{SW=30},{GEW=0.0091},{EAN=4059245191147},{Z=1.000},{NDM=27.000},{ST=1.50},{XB=22.10},{TYP=3},{TYP1=2.000},{XA=35.000},{XC=2.000},{XD=1.000},{XE=22.100},{XF=1.800},{XG=18.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=1.500},{XL=19.700},{BESTKIPPUSA=K0445.1362715},{FORM=A},{AUSF=ohne Reflektor},{FORM1=A},{D1=M 27 x 1,5},{MOMENT=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0445 - Oil level sight glasses
Bill of material
K0445.1362715
Order No.
K0445.1362715
K0445.1362715
Form
A
A
version
without reflector
without reflector
FORM1
A
A
mm
diameter
36.0
36.0
mm
thread
M 27 x 1,5
M 27 x 1,5
diameter
21
21
mm
Length
8.5
8.5
mm
Length
13.5
13.5
mm
width across flats
30
30
mm
Max. tightening torque
20
20
Nm
Approx. weight
0.0091
0.0091
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245191147
4059245191147
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성