MBSG2.5-2040L
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/gsb_gears_mbsg_asmtab.prj},{NB=MBSG2.5-2040L(On)},{CN=MBSG2.5-2040L},{COMBINATION=1},{DS=L},{M=2.5},{Z=20},{A=12},{B=43},{C=50},{D=55.12},{E=65},{F=31.01},{G=16.28},{H=13.25},{I=29.0},{J=17},{K=29.97},{L=30.12},{S=B3},{PN=MBSG2.5-4020R},{WMF=B3008.WMF},{PPATH=gsb_gears_mbsg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Ground Spiral Bevel Gears (MBSG)
Bill of material
MBSG2.5-2040L
Catalog No.
MBSG2.5-2040L
MBSG2.5-2040L
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Direction of Spiral
L
L
Module
2.5
2.5
mm
Number of teeth
20
20
Bore
12
12
mm
Hub diameter
43
43
mm
Pitch diameter
50
50
mm
Outside diameter
55.12
55.12
mm
Mounting distance
65
65
mm
Total length
31.01
31.01
mm
Crown to back length
16.28
16.28
mm
Hub width
13.25
13.25
mm
Length of bore
29.0
29.0
mm
Face width
17
17
mm
Holding surface diameter
29.97
29.97
mm
Face angle
30.12
30.12
°
Shape
B3
B3
Partner name
MBSG2.5-4020R
MBSG2.5-4020R
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성