16.11.107
KEMMLER
SWB
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/swb/einsaetze20mit20sicherheitskupplung20m10207x52c520din20376.prj},{NB=16.11.107},{PREVIEW=16.11.107_1.png},{IDNR=16.11.107},{PRODDES=Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 7 x 5,5 - DIN 376},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN4000-94},{LPR=25},{LF=25},{CCTMS=SWB},{CCFMS=01},{DMM=19},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0007},{DCONN=7},{LSCX=25},{WT=0.2},{SZID=1},{CZCMS=0190},{BD=19},{OAL=46.5},{LH=0},{LS=21.5},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001003777},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M10 7x5,5 DIN 376
Bill of material
16.11.107
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
16.11.107
16.11.107
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 7 x 5,5 - DIN 376
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 1 - M10 - 7 x 5,5 - DIN 376
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
25
25
mm
Funktionslänge
25
25
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0007
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
7
mm
Einspannlänge, max.
25
25
mm
Masse (Gewicht)
0.2
0.2
kg
Nenngröße
1
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0190
0190
Körperdurchmesser
19
19
mm
Gesamtlänge
46.5
46.5
mm
Kopflänge
0
0
mm
Schaftlänge
21.5
21.5
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001003777
4250001003777
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성