Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9248-01
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9248_01.prj},{NB=9248-01(300)},{CNSORDERNO=9248-01},{CNSEAN=4013456242401},{BZ=Wandleuchten-Anschlussdose},{LOD=300},{T=45},{FL=35},{FP=7 - 40},{GESCH=0},{KE=0},{RE=0},{LSF1=0},{LSF2=0},{LSF3=1},{LSF4=0},{VPE=0},{IP=25},{OP=100},{P=212.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9248_01.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9248-01 - Wall light connection box
Bill of material
9248-01
Order number
9248-01
EAN-Code
4013456242401
Designation
Wall light connection box
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
Depth
45
mm
Cut hole Ø
35
mm
For panel thickness
7 - 40
mm
Cable entries 3 x 1.5 mm²
1
Data Sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성