Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-05
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_05.prj},{NB=1282-05(2)},{CNSORDERNO=1282-05},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=160},{LB=167},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546912},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 167 mm Artikelnummer: 1282-05 / 920 896 349},{PICTURESMALL=1282_05.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-05 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-05
Article number
1282-05
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part
Level of details
300
200
300
200
Installation diameter luminaire / loudspeaker
160
mm
Min. luminaire covering Ø
167
mm
Individual net weight
85.800
g
Single volume
0.940
L
EAN code
4013456546912
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 160 mm Luminaire trim min. diameter: 167 mm Art. No: 1282-05 / 920 896 349
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성