HEISS SZ 160-40/20/0.1-110-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, X=0, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_110_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/0.1-110-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, X=0, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2MNDR=50.000},{D2MKDR=48.159},{D3=75.000},{L003=93.000},{L004=133.000},{L005006=113.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L6=13.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{P=1.000},{PSTOL=0.001},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=110 - 1},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=0.1},{HUBST=0},{X=0},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{L1=40},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 110-1 - Grundbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/0.1-110-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, X=0, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
Betriebsdruck
160
bar
Bauform
110 - 1
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Hub Mutter
mm
값 입력 X
Hub Mutter
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Zubehoerteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
15.000
15.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
58.000
58.000
mm
Gewinde
M50x1,5
M50x1,5
mm
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Länge
93.000
93.000
mm
Länge
133.000
133.000
mm
Länge
113.000
113.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
62.000
62.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
13.000
13.000
mm
Gewinde
G1/4"
G1/4"
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성