HEISS SZ 160-80/40/60-113-2.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, X=0)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_113_2_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-113-2.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, X=0, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D9=21.500},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L6=25.000},{L10=16.000},{A7=50.000},{A8=90.000},{B4=130.000},{B5A=170.000},{B6=25.000},{H1=80.000},{H2=135.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=17.100},{PSTOL=0.010},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{X=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 113-2 - Fussbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-80/40/60-113-2.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, X=0)
Typenbezeichnung
SZ 160-80/40
SZ 160-80/40
Betriebsdruck
160
bar
Bauform
113 - 2
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Position auf Rohr
mm
값 입력 X
Position auf Rohr
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
25.000
25.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Hinweis
정보
Durchmesser
110.000
110.000
mm
Durchmesser
92.000
92.000
mm
Durchmesser
21.500
21.500
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
96.000
96.000
mm
Länge
55.000
55.000
mm
Länge
110.000
110.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
16.000
16.000
mm
Breite
50.000
50.000
mm
Breite
90.000
90.000
mm
Breite
130.000
130.000
mm
Breite
170.000
170.000
mm
Breite
25.000
25.000
mm
Höhe
135.000
135.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
Höhe
20.500
20.500
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Höhe
55.000
55.000
mm
Höhe
150.000
150.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성