496 6.510
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_496.prj},{NB=496 6.510},{J21=496 6.510},{A11=6.510},{B3=65},{B4=65.000},{B5=101},{B6=28.000},{B71=MIN},{C4=36.000},{C12=1},{C2=63},{C3=6.300},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.021},{BLD=1},{ID12000=9004960065100},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{G2=2},{J7=0},{B8=0.600},{E6=45},{J22=HSS-E MASCH-REI DIN212-2 - B TOL,+0,005},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-2},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00630105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004960065100.dxf},{ID10003=9004960065100.stp},{ID10004=9004960065100_prop.xml},{ID10005=A_9004960065100.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1110
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
496 - DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
Bill of material
496 6.510
Identifizierende Bestellnummer
496 6.510
496 6.510
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH-REI DIN212-2 - B TOL,+0,005
HSS-E MASCH-REI DIN212-2 - B TOL,+0,005
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 212-2
DIN 212-2
Schneidendurchmesser min.
6.510
6.510
mm
Kraglänge
65
65
mm
Nutzlänge
65.000
65.000
mm
Gesamtlänge
101
101
mm
Schneidenlänge max.
28.000
28.000
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
36.000
36.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
63
63
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.300
6.300
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.021
0.021
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00630105
ZYL00630105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성