410 4.000
Gühring
Reiben
Stiftloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_pinhole/catalog_410.prj},{NB=410 4.000},{J21=410 4.000},{A11=4.000},{B3=78},{B4=78},{B5=112},{B6=68},{B71=MIN},{C4=34},{C12=20},{C2=50},{C3=5.000},{D1=3},{H21=0},{H22=0},{D7=0.012},{BLD=2},{ID12000=9004100040000},{ID12100=0},{B9=5},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.030},{D3=45},{D8=0},{D9=0},{E1=1.146},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E KEGEL-REIB, 4,000 DIN2179 RN 1:50},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 2179},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00502005},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004100040000.dxf},{ID10003=9004100040000.stp},{ID10004=9004100040000_prop.xml},{ID10005=A_9004100040000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-KEGELREIB.},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
410 - DIN 2179 MASCHINEN-KEGELREIB.
Bill of material
410 4.000
Identifizierende Bestellnummer
410 4.000
410 4.000
Produktbezeichnung
HSS-E KEGEL-REIB, 4,000 DIN2179 RN 1:50
HSS-E KEGEL-REIB, 4,000 DIN2179 RN 1:50
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 2179
Schneidendurchmesser min.
4.000
4.000
mm
Kraglänge
78
78
mm
Nutzlänge
78
78
mm
Gesamtlänge
112
112
mm
Schneidenlänge max.
68
68
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
34
34
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
50
50
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
h9
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
3
3
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.012
0.012
kg
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00502005
ZYL00502005
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성