737 11.500
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_737.prj},{NB=737 11.500},{J21=737 11.500},{A11=11.500},{B3=47.000},{B4=29.200},{B5=80},{B6=28},{C4=50.800},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.051},{BLD=1},{ID12000=9007370115000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D3=3},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBAHLEN 11,500 DIN8090-C RN},{J3=GG},{H3=34CRAN7},{J1=DIN8090~},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=R},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007370115000.dxf},{ID10003=9007370115000.stp},{ID10004=9007370115000_prop.xml},{ID10005=A_9007370115000.xml},{ID11001=34CRAN7/,DK120UF},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
737 - DIN8090~ HM REIBAHLE
Bill of material
737 11.500
Identifizierende Bestellnummer
737 11.500
737 11.500
Produktbezeichnung
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,500 DIN8090-C RN
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,500 DIN8090-C RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
34CRAN7
34CRAN7
Normnummer
DIN8090~
Schneidendurchmesser min.
11.500
11.500
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
47.000
47.000
mm
Nutzlänge
29.200
29.200
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Schneidenlänge max.
28
28
mm
Schaftlänge
50.800
50.800
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성