1036 10.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1036.prj},{NB=1036 10.000},{J21=1036 10.000},{A11=10},{B3=61},{B4=61},{B5=101},{B6=19},{B71=100.500},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{D1=8},{H21=1},{H22=1},{D7=0.089},{BLD=1},{ID12000=9010360100000},{ID12100=0},{B8=0.500},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=60},{G2=1},{J7=0},{J22=VHM HR500 REI,KZ EU SIGNUM F.SL GG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN 1036},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{J6=ZYL01000115},{DATE=2019-08-13},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9010360100000.dxf},{ID10003=9010360100000.stp},{ID10004=9010360100000_prop.xml},{ID10005=A_9010360100000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=SIGNUM},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1036 - WN 1036 HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1036 10.000
Identifizierende Bestellnummer
1036 10.000
1036 10.000
Produktbezeichnung
VHM HR500 REI,KZ EU SIGNUM F.SL GG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 1036
Schneidendurchmesser min.
10
10
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
61
61
mm
Nutzlänge
61
61
mm
Gesamtlänge
101
101
mm
Schneidenlänge max.
19
19
mm
Funktionslänge
100.500
100.500
mm
Schaftlänge
40
40
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
Masse (Gewicht)
0.089
0.089
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
ZYL01000115
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성