카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
208-9024.00-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_040_asmtab.prj},{NB=208-9024.00-00000(1___0__)},{HAUS=1},{BTYP=},{SAUS=},{A=0},{EF=},{IP65=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=stangenschlosssystem/assemblies/7_040_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-040 - Rod-Latch, for cutout version C 50x25mm stainless steel
Bill of material
208-9024.00-00000
Order number
208-9024.00-00000
Version
Closed
Opened
Closed
Opened
Insert version
Without
Square 7mm
Square 8mm
Double bit 3mm Pin
Double bit 5mm Pin
Triangular 7mm
Without
Square 7mm
Square 8mm
Double bit 3mm Pin
Double bit 5mm Pin
Triangular 7mm
Escutcheon
Without
With
Without
With
Cam height
Without
22
24
26
28
30
32
36
54
Without
22
24
26
28
30
32
36
54
mm
Grounding/earthing device
-
-
Water- and dust-tight according to IP65 EN 60529
Without
With
Without
With
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성