Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9098-77.04
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77_04.prj},{NB=9098-77.04(2)},{CNSORDERNO=9098-77.04},{BZ=Quickbox 2x2, für Hohlwände},{LOD=2},{L=145},{B=145},{T=65},{FR=83},{K=2x2},{M20=8},{M25=8},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630309 },{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.11},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614231686},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 2x2 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9098-77.04 / E-No.: 372 630 309},{HR=00202.00300.0000 },{PICTURESMALL=9098_77_04.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Bill of material
9098-77.04
Art. No.
9098-77.04
Designation
Quickbox 2x2, for hollow walls
Level of Details
300
200
300
200
Length
145
mm
Width
145
mm
Depth
65
mm
Cut hole Ø
83
mm
Combination
2x2
Conduit entries M20:
8
mm
Conduit entries M25:
8
mm
Material
ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
E-Number
372630309
Individual net weight
0.11
Single volume
1.26
l
EAN-Code
7611614231686
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox H1 2x2 For board thickness 7-35 mm Length x Width x Height/Depth: 145 x 145 x 65 mm Made from ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of pipe entries: 9x M20, 9x M25 Combination: 2x2 Article No.: 9098-77.04 / E-No.: 372 630 309
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성