Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9917.03
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9917_03.prj},{NB=9917.03(2)},{CNSORDERNO=9917.03},{BZ=Feuchtraumdeckel, 420x320x2 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=2},{S=8},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 916 908},{IP=-},{OP=20},{CNSMASSEXACT=819.920},{CNSVOLUMEEXACT=2.108},{CNSEAN=7611614261812},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 2 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 8 Artikelnummer: 9917.03 / E-No.: 155 916 908},{PICTURESMALL=9917_03.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9917.03 - Waterproof cover
Bill of material
9917.03
Art. No.
9917.03
Designation
Waterproof cover, 420x320x2 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
420
mm
Width
320
mm
Height
2
mm
Screws
8
ST
For article number
9917 / 9917.21
Material
Anodized aluminium
Seal
CR (Neopren)
E-No.
155 916 908
Individual net weight
819.920
g
Single volume
2.108
l
EAN-Code
7611614261812
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Waterproof cover For transition box 9917, 9917.21 Length x Width x Height: 420 x 320 x 2mm Of anodized aluminium, neoprene sealing Number of Screws: 8 Article number: 9917.03 / E-No.: 155 916 908
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성