Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-63
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1282_63.prj},{NB=1282-63(2)},{CNSORDERNO=1282-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{LB=137},{ELL=125},{ENO=920896429},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547056},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Ø: 137 mm Artikelnummer: 1282-63 / E-No.: 920 896 429},{PICTURESMALL=1282_63.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-63 - Installation housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-63
Order number
1282-63
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part, Iinst. opening Ø 125 mm, facing concrete
Level of Details
300
200
300
200
Min. luminaire covering Ø
137
mm
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
125
mm
E-No.
920896429
Individual net weight
85.800
g
Single volume
1.432
L
EAN-Code
4013456547056
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: Fair-faced concrete Installation diameter Ø: 125 mm Light cover min. diameter Ø: 137 mm Aricle No. 1282-63 / E-No.: 920 896 429
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성