Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-25
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1282_25.prj},{NB=1282-25(2)},{CNSORDERNO=1282-25},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 180},{H=25},{FA=1282-xx},{ELL=+ 25},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=59.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.074},{CNSEAN=4013456546967},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Verlängerungsring Einbauhöhe: 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1282-25 / E-No.: 920 896 969},{PICTURESMALL=1282_25.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-25 - Installation housing, HaloX® 180
Bill of material
1282-25
Order number
1282-25
Designation
Installation housing, HaloX® 180, Interm. frame, install. height 25 mm
Level of Details
300
200
300
200
System
HaloX® 180
Height
25
mm
For Art. No.
1282-xx
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 25
mm
Individual net weight
59.000
g
Single volume
2.074
L
EAN-Code
4013456546967
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 25 mm Plastic extension ring to increase the lighting fixture's installation depth by 25 mm Multiple extensions possible Article No.: 1282-25 / E-No.: 920 896 969
PICTURESMALL
1282_25.png
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성