Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-03
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1282_03.prj},{NB=1282-03(2)},{CNSORDERNO=1282-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton},{LOD=2},{LB=132},{ELL=125},{ENO=920896329},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546899},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 132 mm Artikelnummer: 1282-03 / E-No.: 920 896 329},{PICTURESMALL=1282_03.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-03 - Install. housing., HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 125 mm, onsite concrete
Bill of material
1282-03
Order number
1282-03
Designation
Install. housing., HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 125 mm, onsite concrete
Level of Details
300
200
300
200
Min. luminaire covering Ø
132
mm
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
125
mm
E-No.
920896329
Individual net weight
86.000
g
Single volume
0.940
L
EAN-Code
4013456546899
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: In-situ concrete Installation diameter Ø: 125 mm Light cover min. diameter Ø: 132 mm Aricle No. 1282-03 / E-No.: 920 896 329
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성