카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 623048X150
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_bois/62304.prj},{NB=acton_623048X150},{REF=623048X150},{MAT=Inox A2},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=150},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=62304}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 623048X150
Reference
623048X150
623048X150
matière
Inox A2
DxL
8x150
8x150
Nominal diameter
8
8
mm
Nominal length
150
150
mm
Width across flats
13
13
mm
Head height
5.5
5.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성