??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
Bill of material
K1111.60186
Order No.
K1111.60186
Position nut
mm
Inserisci valore per POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
version
Drehriegel
Betätigung
Zweikant
height
18 mm
Width across flats
22 mm
Approx. weight
0.0832 kg
Description
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245257713
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD