??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips "Miniwing" antibacterial metal parts stainless steel
Bill of material
K0274.120006144
Order No.
version
version
Colour
slate grey
Form
Length
28 mm
width
13 mm
thread
M6 mm
size
0
height
15 mm
height
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés