??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1569 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 30kg
Bill of material
K1569.03501000
Order No.
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
35 mm
distance
128 mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
35 mm
distance
mm
width
12.7 mm
height
45 mm
Length
mm
Loading per pair kg
30 kg
Approx. weight
kg
Description
Information
Information-text
Technical Information
Information
Info
Assembly Instruction
Information
Assembly
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models