??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
Bill of material
K1566.02411000
Order No.
distance
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
36 mm
distance
mm
distance
32 mm
distance
mm
width
10 mm
height
17 mm
Length
mm
Length
mm
slot depth
6-7 mm
Schubladentiefe von-bis
mm
Loading per pair kg
10 kg
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
Assembly Instruction
Information
Assembly Instruction
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models