??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1646 - Bowden cables for remote release
Bill of material
K1646.11X0500
Order No.
height
7 mm
height
8 mm
diameter
1 mm
diameter
5 mm
diameter
9 mm
diameter
5 mm
diameter
4.8 mm
Length
mm
Length
mm
distance
19.5 mm
distance
2.5 mm
Length
2.5 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models