??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1437 - Toggle clamps vertical with angled foot and full holding arm
Bill of material
K1437.03600
Order No.
K1437.03600
Position
°
opening angle of handle
67 °
opening angle of holding arm
106 °
distance
35 mm
width
51 mm
distance
8 mm
distance
16 mm
width
35 mm
width
51 mm
distance
6 mm
distance
3 mm
height
82 mm
height
19 mm
height
16 mm
distance
31 mm
height
244 mm
Length
143 mm
Length
93 mm
diameter
6.8 mm
thread
M8x60 mm
hand force FH
100 N
Holding force F1
2000 N
Holding force F1
3600 N
Clamping force F3
900 N
Clamping force F4
1800
Approx. weight
0.6043 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models