??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1256 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K1256.01000
Order No.
Position
material
opening angle of handle
56 °
opening angle of holding arm
100 °
distance
15.9 mm
width
25.4 mm
width
23.8 mm
width
33.3 mm
width
9 mm
width
5 mm
height
2 mm
height
16 mm
height
8 mm
diameter
4.4 mm
height
74.4 mm
Length
51 mm
Length
24.6 mm
Length
20.8 mm
thread
mm
hand force FH
50 N
Holding force F1
700 N
Holding force F2
1000 N
Clamping force F3
500 N
Clamping force F4
700 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models