??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1551 - Toggle presses for pneumatic operation
Bill of material
K1551.06000
Order No.
Position
stroke
mm
distance
mm
width
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
width
mm
width
mm
distance
mm
height
mm
diameter
mm
diameter
mm
thread
mm
diameter
mm
height
mm
height
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
thread
mm
thread
G1/8 mm
Clamping force F1
N
Haltekraft F2 bei 6 bar
N
Air consumption per up-and-down stroke
Operating pressure
2-6 Bar
Horizontal Pneumatic Clamps
Bar
Approx. weight
0.0390 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models