??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1543 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot left and adjustable clamping spindle
Bill of material
K1543.0250
Order No.
K1543.0250
Position
material
Steel
opening angle of holding arm
90 °
opening angle of handle
75 °
distance
15.9 mm
width
24.3 mm
distance
11.1 mm
width
9.4 mm
width
13.3 mm
width
8 mm
width
5 mm
distance
3 mm
height
9.2 mm
C1
6.8 mm
width
4.4 mm
height
18.7 mm
Length
79 mm
Length
20.5 mm
Length
13.5 mm
thread
M4X20 mm
hand force FH
80 N
Holding force F1
250 N
Holding force F2
500 N
Clamping force F3
150 N
Clamping force F4
350 N
Approx. weight
0.0316 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245497133
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models