??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1439 - Toggle clamps pivot jaw
Bill of material
K1439.03400
Order No.
Material
Position
opening angle of holding arm
90 °
opening angle of handle
50 °
width
40 mm
distance
25.4 mm
distance
7.3 mm
width
44 mm
distance
30 mm
height
4 mm
height
41.2 mm
diameter
6.7 mm
height
210 mm
height
153 mm
Length
74.6 mm
distance
31.8 mm
distance
10 mm
thread
1/2-13x2.5 Inch
hand force FH
N
Holding force F1
N
Clamping force F3
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Technical Information
Info
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models