??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0070 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K0070.0050
Order No.
K0070.0050
Position
opening angle of holding arm
85 °
opening angle of handle
65 °
hand force
80 N
Holding force
500 N
Clamping force
250 N
Length
16 mm
Length
24 mm
Length
2.4 mm
Length
6.5 mm
width
16 mm
width
24 mm
width
5.2 mm
height
12 mm
height
3 mm
diameter
4.2 mm
height
22 mm
Length
70 mm
Length
21 mm
clamping spindles
M 5 x 20
Approx. weight
0.0316 kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245034871
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models