??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1342 - Hinges lift-off stainless steel
Bill of material
K1342.06251616
Order No.
K1342.06251616
Material
stainless steel
rotation angle
°
Width
50 mm
Distance
16 mm
Distance
16 mm
Distance
25 mm
Distance
25 mm
Width
50 mm
Distance
32 mm
Distance
9 mm
Diameter
6.4 mm
Diameter
6 mm
height
10 mm
load-bearing capacity
5000 N
Approx. weight
0.1493 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245328857
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models