??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips "Miniwing" antistatic
Bill of material
K0274.1100624
Order No.
version
version 1
Colour
graphite black
Form
Length
28
width
13
thread
M6 mm
Diameter
12 mm
Height
15
Height
13.4 mm
Height
2.4 mm
Height
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models