??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0786 - Five lobe grips ergonomic
Bill of material
K0786.6310X30
Order No.
version
Form
thread
mm
diameter
63 mm
diameter
26 mm
height
45 mm
height
10 mm
Length
mm
depth
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models