??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1214 - Clamp stops adjustable for slot profiles
Bill of material
K1214.064040
Order No.
K1214.064040
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
diameter
40 mm
thread
M 6
diameter
32 mm
height
60 mm
height
40 mm
Length
7 mm
Approx. weight
0.1583 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245314560
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models