??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0283 - Self-aligning pads with swivel angle 14° and 20°
Bill of material
K0283.120
Order No.
rotation angle α
Form
version
diameter
mm
diameter
mm
thread
diameter
mm
höhe
height
height
width
mm
depth
width across flats
mm
Ball Ø
mm
Load rating max.kN (static load only)
kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models