??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0361 - Precision Indexing Plungers with cylindrical pins
Bill of material
K0361.025
Order No.
Form
version
Position
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
13 mm
Length
3 mm
Length
mm
Stroke
10 mm
inital spring force F1
N
final spring force F1
N
Internal thread of grip ball
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models