??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 64
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0648 - Adjustable Cam Levers with plastic handle with external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0648.25311A4X50
Order No.
Colour
Main
version
Außengewinde
size
thread
mm
diameter
mm
diameter
mm
width
mm
width
mm
height
mm
height
mm
Length ±1
mm
Length
mm
Length
mm
Clamping force F
kN
hand force
N
stroke
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
nominal diameter
0.0 mm
nominal diameter
mm
Drawing reference
Stift zur Feinjustage des Spannhebels
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models