??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0270 - Clamping levers antibacterial external thread, plastic grip, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.12206144X20
Order No.
Colour
slate grey
size
2
External thread
Length
13.5 mm
height
18 mm
diameter
19.5 mm
diameter
28.5 mm
diameter
6.5 mm
height
17.5 mm
height
41.5 mm
height
45.5 mm
height
65 mm
Length
75 mm
Length
9.5 mm
No. of teeth
20
Length
20 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models