??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0270 - Clamping levers antibacterial internal thread, plastic grip, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.12206144
Order No.
version
Stainless steel
Colour
slate grey
size
2
Internal thread
mm
height
12 mm
diameter
13.5 mm
diameter
18 mm
diameter
19.5 mm
height
28.5 mm
height
6.5 mm
height
17.5 mm
height
41.5 mm
height
45.5 mm
Length
65 mm
Length
75 mm
width
9.5 mm
No. of teeth
20
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models