??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1651 - Snap locks, plastic with fold-down grip
Bill of material
K1651.2117356001017
Order No.
Position
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
Form-Type
Form
Main colour
Component
distance
28 mm
width
60 mm
width
40 mm
width
5.2 mm
diameter
50 mm
diameter
50 mm
diameter
5.5 mm
height
mm
height
35 mm
height
4 mm
height
22 mm
height
mm
height
23 mm
height
39.2 mm
height
mm
Length
42.9 mm
Length
3.8 mm
Length
12.7 mm
Length
7.2 mm
Temperature range °C
-30 bis 60 °C
Screw
mm
Holding force
270 N
Pull force F1
50 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models