??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1481 - Zinc release
Bill of material
K1481.20011145220
Order No.
Position
Form
fixture base
Component
version
distance
99 mm
width
47.9 mm
width
36 mm
width
30.1
distance
6 mm
diameter
mm
diameter
mm
height
25.5 mm
height
4.4 mm
height
mm
Length
110.9 mm
Length
6 mm
Length
mm
Assembly
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models