??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1243 - Toggle clamps mini horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K1243.0500
Order No.
K1243.0500
Position
opening angle of handle
75 °
opening angle of holding arm
90 °
distance
15.9 mm
width
23.8 mm
distance
11.1 mm
width
6 mm
width
3 mm
width
8 mm
width
5 mm
height
16 mm
height
6.8 mm
distance
4 mm
diameter
4.4 mm
height
25.3 mm
Length
79 mm
Length
20.7 mm
Length
13.5 mm
thread
M4x20 mm
hand force FH
50 N
Holding force F1
250 N
Holding force F2
500 N
Clamping force F3
150 N
Clamping force F4
350 N
Approx. weight
0.0315 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245316489
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models