??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0442 - Hinges die-cast zinc, with locking lever
Bill of material
K0442.40232500
Order No.
Material
Zinkdruckguss
Angle
°
distance
74 mm
distance
mm
distance
mm
Width
40 mm
Guide tabs for slot
F1 max. kN
1.5 kN
F2 max. kN
0.65 kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models