??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1559 - Quarter-turn clamp locks, stainless steel twist knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1559.8160
Order No.
Position Quarter-turn lock
version
diameter
8 mm
diameter
18 mm
diameter
34 mm
diameter
40 mm
Teilkreisdurchmesser
28 mm
height
31.5 mm
height
16 mm
height
5.5 mm
Length
16.3 mm
thread
M3x0.5 mm
diameter
18 mm
diameter
35 mm
diameter
6.5 mm
diameter
3.4 mm
height
6 mm
height
6-20 mm
distance
2.5 mm
Clamping force
400 N
Shearing force
4.8 kN
Extraction force
1.6 kN
Temperature resistance up to
°
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models